製品の公開
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
Color Reader Sconce
    Dutton Brown

    Color Reader Sconce

    Google翻訳”,

    カラーリーダー・スコンスは、大胆で色彩豊かな美しさを持つ、方向性のある照明を実現します。厚手のアルミニウムと真鍮製の金具を組み合わせたこの手作りの照明器具は、柔らかな色合いから鮮やかな色合いまで、幅広い仕上げからお選びいただけます。埋め込み式のソケットと調整可能なジョイントにより、正確な光量調節が可能です。

    その洗練されたスタイルは、ベッドサイドでの読書、オフィスの作業用照明、廊下、キッチン、ホスピタリティ スイート、小売店の試着室、ギャラリー スペースに最適で、住宅や商業施設で視覚的な魅力と機能的な多様性の両方を提供します。

    仕様
    • Dimensions

      Height: 9", Lamp Cup: 6" long x 2" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 60124-0) = 8.5"
      Depth (SKU: 60124-3) = 11.5"
      Depth (SKU: 60124-6) = 14.5"
      Depth (SKU: 60124-10) = 18.5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED bulb. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 7W per socket (PAR16 bulb included).

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-reader-wall-sconce-lighting
    • コレクションセットLighting
    • コレクションSconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)17.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)