製品の公開
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
Color Scepter Sconce 10"
    Dutton Brown

    Color Scepter Sconce 10"

    Google翻訳”,

    Color Scepter Sconce 10インチは、アルミニウムと真鍮製のコンパクトな2灯式壁掛け照明器具です。電球は上下に露出しており、5インチのバックプレートからわずか3.5インチ突き出ています。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げで14色から選べ、各器具はミネアポリスで受注生産されます。

    上下に光が当たるこの照明器具は、間接照明とアクセント照明の両方に対応します。家庭では化粧鏡の両脇、廊下、ベッドサイドの照明として最適で、商業施設ではゲスト用バスルーム、レストランのトイレ、ホテルの廊下などに適しています。防湿仕様で、E26口金が2つ付いた直結配線式です。

    カラーセプターウォールランプ18インチ、または仕上げのみのセプターウォールランプ10インチもご用意しております。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 10", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-scepter-sconce-10
    • コレクションセットScepter Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)10
    • 奥行き(inch)3.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)