製品の公開
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
    Dutton Brown

    Color Scepter Sconce 18"

    Google翻訳”,

    Color Scepter Sconce 18インチは、壁にぴったりと設置できるスリムなフォルムが特徴のミニマルなウォールランプです。CNC加工されたアルミニウムと真鍮の構造により、シャープで洗練されたエッジと現代的な外観を実現しています。14色のパウダーコーティング仕上げと、真鍮、ニッケル、ブラックの3種類の仕上げからお選びいただけます。

    高さ18インチ(約46cm)で、バスルームの鏡の上部、玄関ホールの両側、または廊下に2つ並べて設置するのに最適です。バスルーム、玄関、廊下、ホテルなどの内装に最適です。住宅用、商業用を問わず、あらゆるインテリアに適しています。標準仕上げの「Scepter Sconce 18 Inch」もご用意しています。

    仕様
    • Dimensions: Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Height: 457mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Steel

    技術仕様
    • Unique refcolor-scepter-sconce-18
    • コレクションセットScepter Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)457
    • 奥行き(mm)89
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)3810
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)