カラー・スナッグ・スコンスは、アルミニウムと真鍮製のコンパクトな壁付け照明器具で、他の照明器具が設置できないような壁にぴったりと設置できるように設計されています。高さは7インチ、壁からの突出部は4インチ、直径5インチの円形バックプレートが付いています。真鍮、ニッケル、ブラックの3色展開で、重さは1ポンドです。こちらはカラー・スナッグ・スコンスのショートバージョンで、より背の高いバージョンは別売りです。
この壁掛け照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。コンパクトなサイズなので、オフィス、洗面台、廊下、パウダールームなどに最適で、単独で使用することも、一列に並べて使用することもできます。住宅用、商業用を問わず、あらゆるインテリアに適しています。真鍮、ニッケル、ブラック仕上げの「スナッグ スコーンス」と、より背の高い「トール スナッグ スコーンス」もご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |