製品の公開
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
Color Status Flush Mount 35"
    Dutton Brown

    Color Status Flush Mount 35"

    Google翻訳”,

    Color Status Flush Mount 35インチは、真鍮とアルミニウム製の非対称な幾何学的デザインの天井照明器具です。正方形のロッドと垂直なアームが、6インチのガラスグローブを4つ、互い違いに配置しています。長さ35インチ、幅23インチ、キャノピーの高さは5.7インチで、天井から16インチの高さに設置されるため、天井の低い部屋や、大きく開くドアのある部屋に適しています。カラーは14色、仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックから選べ、重さは7ポンドです。グローブは光をあらゆる方向に均一に拡散します。

    この照明器具には、それぞれ最大9ワットの定格を持つE26ミディアムベースソケットが4つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、対応する壁面調光器で調光可能な電球を使用すれば調光可能です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井構成には、吊り下げ用ストレートアドオンが付属しています。その長い設置面積は、ダイニングテーブル、キッチンアイランド、オフィスの会議テーブル、またはレストランのベンチシートの上にフィットし、カフェのカウンターの上にも複数設置できます。42インチのColor Big StatusフラッシュマウントとColor Statusシャンデリアは、さまざまなサイズと天井高の部屋で同じデザインを採用しています。

    仕様
    • Dimensions

      Length: 35", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      16"

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-status-globe-flush-mount-35
    • コレクションセットStatus Flush Mount
    • コレクションFlush Mounts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)16
    • 幅(inch)35
    • 奥行き(inch)23
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)