製品の公開
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
Color Twink Sconce
    Dutton Brown

    Color Twink Sconce

    Google翻訳”,

    カラー・トゥインク・ウォールランプは、アルミニウムと真鍮製の小型シングルライト照明器具で、直径5インチの丸型バックプレートに電球が1つ露出しています。奥行きはわずか3.5インチで、壁面にも天井にも取り付け可能なので、一般的なウォールランプよりも設置場所の選択肢が広がります。カラーは14色から選べ、金具の仕上げは真鍮、ニッケル、ブラックからお選びいただけます。各照明器具はミネアポリスで受注生産されます。

    コンパクトなサイズと豊富なカラーバリエーションにより、アクセントとして単独で使用したり、階段や廊下に複数設置したりと、様々な用途に対応できます。米国とカナダのUL規格認定を取得しており、湿気の多い場所での使用に適しています。家庭の浴室、廊下、玄関はもちろん、ホテル、レストラン、オフィスなどにも最適です。E26口金1個で配線接続式となっており、背面プレートにロータリー式調光器を取り付けることも可能です。

    標準仕上げのTwink Sconceもご用意しております。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcolor-twink-sconce
    • コレクションセットTwink Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 奥行き(inch)3.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)