Color Vogue 7 Sconceは、CNC加工されたアルミニウムと真鍮で作られた、現代的な直線型ウォールランプです。長さ30インチ、幅5インチ、奥行き4.5インチ(5インチのバックプレート付き)、重さ4ポンドです。14色のカラーバリエーションがあり、真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げからお選びいただけます。7つの電球が一列に並び、壁面と前面の空間に広く均一に広がる光の柱を形成します。
この壁掛け照明器具には、最大15ワットの定格を持つE26ミディアムベースソケットが7個あり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、単一のジャンクションボックスに直結され、調光可能な電球と互換性のある壁面調光器を使用して調光できます。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。洗面化粧台の照明に適したサイズで、主浴室またはホテルのゲスト浴室の鏡の上、ダブル洗面台の両側に2つ、レストランまたはオフィスのトイレ、またはブティックの試着室のドレッシングミラーの横に設置できます。4灯式のColor Vogue 4壁掛け照明器具とColor Vogue 7フラッシュマウント照明器具は、プロジェクト全体で同じデザインを採用しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |