レポー・スコンスは、アルミニウムと真鍮の芯材をレーザーカットされた高透明度アクリル製の円盤を何層にも重ねて作られたコンパクトな壁掛け照明です。背面プレートには、アクリルを通して光を反射する円盤が取り付けられています。背面プレートの直径は6インチ、壁からの突出部は4.5インチ(電球を除く)、重さは2ポンドです。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。電球は中央に露出しているため、アクリルが光を捉え、あらゆる方向に屈折させ、きらめくような装飾的な輝きを生み出します。
この壁付け照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの乾燥した場所での使用についてUL規格に適合しています。ホテルや集合住宅の廊下に複数個設置したり、ベッドサイドやパウダールームの鏡の横に2個設置したり、アクリルが目を引くレストラン、バー、ブティックなどの小売店の壁面に並べたりするのに最適です。コーディネートされたLeporeフラッシュマウントは、天井にも同じデザインを提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |