Orbi Flush Mountは、ミッドセンチュリーモダンにインスパイアされた真鍮とアルミニウム製のシーリングライトです。中央の本体を囲むように、直径6インチの手吹きオパールガラスのグローブが4つ配置されています。幅は20インチ、キャノピーの高さは5.7インチで、天井から10インチの高さに設置されるため、天井の低い部屋や、大きく開くドアのある部屋にも適しています。真鍮仕上げとニッケル仕上げがあり、重さは7ポンドです。オパールガラスは光をあらゆる方向に均一に拡散します。
この照明器具には、それぞれ最大9ワットの定格を持つE26ミディアムベースソケットが4つあり、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国とカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、傾斜天井には吊り下げ用のストレートアドオンを追加することで対応できます。メインバスルーム、ホテルの客室の入り口、ブティックの試着室などのメイン照明として使用したり、廊下や屋根付きポーチに沿って複数設置したりできます。Orbiシャンデリアと8インチのBig Orbiフラッシュマウントは、天井高の異なる部屋でも同じデザインを採用しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |