製品の公開
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
    Dutton Brown

    Scepter Sconce 18"

    Google翻訳”,

    Scepter Sconce 18インチは、壁にぴったりと設置できるスリムなフォルムが特徴のミニマルなウォールランプです。CNC加工されたアルミニウムと真鍮の構造により、シャープで洗練されたエッジと現代的な外観を実現しています。真鍮、ニッケル、ブラックの3色からお選びいただけます。

    高さ18インチ(約46cm)で、バスルームの鏡の上部、玄関ホールの両側、または廊下に2つ並べて設置するのに最適です。バスルーム、玄関、廊下、ホテルなどのインテリアによく合います。住宅用、商業用を問わず、あらゆるインテリアに適しています。カラーセプター ウォールランプ 18インチとして、14色展開もございます。

    仕様
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refscepter-sconce-18
    • コレクションセットScepter Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)18
    • 奥行き(inch)3.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (7)