トール・スナッグ・スコンスは、アルミニウムと真鍮製の壁掛け照明器具で、延長アームにより電球の位置を標準的な照明器具よりも高くしたり低くしたりできます。高さは13インチ、壁からの突出部は4インチ、直径5インチの円形バックプレートが付いています。真鍮、ニッケル、ブラックの仕上げがあり、重さは1ポンドです。こちらはスナッグ・スコンスのトールバージョンで、ショートバージョンは別売りです。
この壁掛け照明器具は、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。延長アームは、高い位置または低い位置にあるジャンクションボックス、廊下、アートディスプレイなどに適しており、同じデザインの照明器具を一列に並べて設置すると見栄えが良くなります。住宅用および商業用インテリアの両方に最適です。カラートールスナッグスナッグとして14色展開、また、より短いスナッグスナッグとして14色のカラーバリエーションもご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |