製品の公開
Twink Pendant
Twink Pendant
Twink Pendant
Twink Pendant
Twink Pendant
    Dutton Brown

    Twink Pendant

    Google翻訳”,

    トゥインクペンダントは、真鍮とアルミニウムの無垢材を使用したミニマルなペンダントライトです。CNC加工された幅2.5インチ、高さ1.7インチのランプカップがロッドと5インチのキャノピーから吊り下げられ、全体の吊り下げ高さは15インチです。電球は露出した状態になります。真鍮、ニッケル、ブラックの3色展開で、重さは1ポンドです。電球が露出しているため、光はあらゆる方向に広がります。

    このペンダントライトは、最大15ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応の電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しています。延長ロッドで吊り下げ高さを調整でき、傾斜天井にはストレート吊り下げオプションで対応できます。コンパクトなサイズなので、複数個並べて使用するのが最適です。キッチンアイランドや朝食カウンターの上に一列に並べたり、バスルームの洗面台やベッドの両脇にペアで配置したり、ホテルの階段に高さの異なるものをまとめて設置したり、カフェのカウンターや屋根付きのエントランスの上に設置したりできます。同デザインの埋め込み型照明とColor Twinkバージョンも用意されており、プロジェクト全体にデザインを広げることができます。

    仕様
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique reftwink-pendant
    • コレクションセットTwink Pendant
    • コレクションPendant Lights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-30
    • エディション1
    • 高さ(inch)15
    • 幅(inch)2.5
    • 奥行き(inch)2.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)