Visage Sconce 6インチは、直径6インチの手吹きガラス製グローブ2個と、直径6インチのレーザーカットアクリル製ディスクバックプレート、そして高ゲージ真鍮パーツを組み合わせた、グローブ型の壁掛け照明です。高さは14インチ、壁からの突出は9.5インチで、真鍮、ニッケル、ブラックの3色展開、重さは4ポンドです。グローブからはあらゆる方向に柔らかく拡散した光が放たれ、背後の透明なアクリル製ディスクが光を反射します。
この壁付け照明器具には、それぞれ最大9ワットのE26口金ソケットが2つ付いており、LED電球または白熱電球(電球は別売)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、調光対応電球と互換性のある壁面調光器を使用すれば調光可能です。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しており、垂直または水平に取り付けることができます。メインバスルームやホテルの客室の洗面台の両側に2つ並べて設置したり、ホテルやオフィスの廊下に複数設置したり、レストランのベンチシートの横に設置したり、ブティックの試着室に設置したりするのに最適です。カラーバックプレートバージョンは「Color Visage Sconce 6」として販売されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |