製品の公開
Dynaco High-Speed door D-311
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door D-311

Google翻訳”,

内部使用の Dynaco 高速ドア D-311 高速ロールアップドアを使用して、物流や公共エリア、倉庫の輸送、材料処理を改善してください。ドアサイクルが速いため、日々のビジネス活動で貴重な時間を節約できます。この高速ドアの優れた密閉性により、大幅なエネルギー節約、より優れた環境制御、従業員の快適性の向上が実現します。作業エリアからほこり、汚れ、湿気、すきま風が排除されます。この高速ロールアップドアの柔軟な PVC ドアカーテンには、大きな画像、アイコン、メッセージ、警告、安全または交通指示を印刷できます。これにより、より安全で優れた作業環境が実現します。低摩擦サイドガイド、自動再挿入ドアカーテン、最小限の摩耗部品により、DYNACO D-311 ロールアップドアはメンテナンスが容易です。スリムなデザインのため、スペースが限られた場所に設置できます。

技術仕様
  • Unique refdyn-d311
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションInside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)4000
  • 幅(mm)4000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets