製品の公開
DYNACO High-Speed door D-311 CLEANROOM
Dynaco Europe NV

DYNACO High-Speed door D-311 CLEANROOM

Google翻訳”,

DYNACO D-311クリーンルーム用フレキシブル高速ロールアップドアは、クリーンルームを密閉するのに最適です。

圧力レベルを安定させ、汚染物質の侵入を防ぎ、空気消費量を抑える。

この高速ドアを使えばエアロックを構築でき、クリーンルーム内を過圧または減圧状態に保つことができます。

柔軟性のあるPVC製ドアカーテンは耐圧性に優れています。

優れた密閉性により、清浄な空気を内部に保持し、汚染された空気を外部に遮断するため、大幅な省エネルギー効果が得られます。

高速開閉のおかげで、この高速巻き上げ式ドアが開いている時間は最小限に抑えられます。

これにより空気漏れが最小限に抑えられ、クリーンルームの運用コスト最適化に役立ちます。

低摩擦のサイドガイド、自動復帰式のドアカーテン、そして最小限の摩耗部品を備えたDYNACO D-311クリーンルーム用ロールアップドアは、メンテナンスの手間がほとんどかかりません。

カーテン部分に硬い部品を使用していないため、この高速ドアは従業員と設備にとって安全です。

技術仕様
  • Unique refdyn-d311-cl
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションCleanroom door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)4000
  • 幅(mm)4000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets