製品の公開
Dynaco High-Speed door Compact D-631
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door Compact D-631

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,

中型の Dynaco 高速ドア Compact D-631 は、工業および物流活動に適した理想的な室内高速ドアです。動作速度が速いため、商品、資材、人のスムーズな移動が可能です。高度なプッシュプル技術を採用したこの高速ロールアップドアは、メンテナンスがほとんど必要なく、長寿命設計です。自動再挿入式のフレキシブルドアカーテンにより、ダウンタイムが最小限に抑えられます。高速ドアの優れた密閉性と高速サイクルにより、隙間風、湿気、ほこり、汚れが建物内に入りません。DYNACO D-631 COMPACT ドアを設置すれば、エネルギーコストの削減と作業環境の改善というメリットが得られます。カーテンに剛性要素がないため、この高速ロールアップドアはスタッフと機器にとって安全です。人や車両が誤って衝突しても、怪我や損傷を引き起こすことはありません。ドアポストのオプションの LED ライトにより、安全性が向上します。

技術仕様
  • Unique refdyn-d6-com
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションInside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)5500
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets