製品の公開
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
Dynaco High speed door E-231 EXT
    Dynaco Europe NV

    Dynaco High speed door E-231 EXT

    Google翻訳”,

    Dynaco E-231 EXT は、外部ドアのニーズに応える信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を提供します。Gravity テクノロジーで設計されたこれらのドアは、環境要因に対する重要な保護を提供します。中規模の外部開口部に最適で、風、雨、雪、汚れを防ぐシールにより、スムーズな交通の流れと環境制御を実現します。平均から集中的な使用に合わせて調整されたこれらのドアは、外部ドアの重要な要件を満たす信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

    仕様
    • Features[PE1]

      • Area of use: Outside
      • Structure: Galvanized steel[PE2]
      • Max size (W x H): 4500 mm x 4500 mm
      • Drive system: Unique Power Drive
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety:
        • Light barrier Type E
        • Flexible soft bottom beam
        • Break-away and self-reset function
      • Options:
        • Different vision and insect screen options are available.
        • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

      Performance

      • Operating speed: Opening: up to  1,2 m/s *; Closing: 0,8 m/s
      • Wind load resistance: Up to Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))* **
      • Water penetration: NPD
      • Air permeability: NPD
      • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
      • Performance Test: 1.000.000 cycles
      • Temperature working range: -15 °C to +50 °C

      * Depending on door size

      ** Not applicable for insect screens



    技術仕様
    • Unique refdyn-e231-ext-hsd
    • コレクションセットHigh speed door
    • コレクションOutside door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4500
    • 幅(mm)4500
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
    • Uniclass2015詳細High speed doorsets