製品の公開
Dynaco High-Speed door M2 ALL WEATHER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 ALL WEATHER

Google翻訳”,
建物が強風にさらされることが多い場合は、DYNACO M2ALLWEATHER高速ロールアップドアを設置してください。優れた密閉性のおかげで、この中型の高速ドアは、欧州規格EN 12424のクラス5までの耐風性があります。プッシュプルドライブ技術と組み合わせた高速ドアサイクルにより、生産、輸送、またはロジスティック活動を中断することなく継続できます。悪天候でも。 DYNACO M2ALLWEATHER高速ロールアップドアを閉じるためにバラストは使用されません。フレキシブルドアカーテンはモーターによって押し下げられます。したがって、強い逆風があっても、建物、倉庫、格納庫への入り口は完全に機能し続けます。剛性のある要素のないカーテンを備えたDYNACOM2ALL WEATHERは、スタッフや機器にとって安全です。誤って外れた場合、ドアカーテンは開閉サイクルの後にサイドガイドに再び挿入されます。これにより、生産のダウンタイムが回避されます。
技術仕様
  • Unique refdyn-m2-aw
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションOutside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)5500
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets