製品の公開
Dynaco High-Speed door M2 EMERGENCY
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 EMERGENCY

Google翻訳”,
DYNACO M2 EMERGENCYフレキシブルロールアップドアを工業用建物に設置し、安全規制に準拠します。集中的な交通の流れのために設計されたこの高速ロールアップドアは、非常口も提供します。この非常用高速ロールアップドアの柔軟なPVCドアカーテンは、中央に独創的なT字型のカットが施されています。人が指示されたリリーススポットを押すと、カーテンが2つの対称フラップに分割され、非常口が開きます。一度開くと、非常口のフラップは大きなジッパーで簡単に再び結合することができます。柔軟な高速ロールアップドアが再び完全に機能するようになるまで、数分しかかかりません。独自のプッシュプル技術と限られた数の摩耗部品により、メンテナンスの必要性が低く抑えられています。自己再挿入式のフレキシブルドアカーテンは、偶発的な衝突の場合の高速ドアのダウンタイムを最小限に抑えます。
技術仕様
  • Unique refdyn-m2-em
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションEmergency exit door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)5500
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets