製品の公開
Dynaco High-Speed door M2 FREEZER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 FREEZER

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)
Google翻訳”,
冷蔵用途向けに設計されたDYNACOM2FREEZERロールアップドアにより、冷凍室への出入りが速くなり、温度変化が最小限に抑えられます。その優れたシールは、冷却された空気の損失を制限し、エネルギーを節約します。高速冷凍庫のドアに取り付けられたオプションの断熱カーテンは、凝縮と霜を減らします。それは暖かい外気温と冷たい内気温の間に余分な障壁を形成します。この高速フリーザードアのサイドポストにある低消費電力の電気暖房ケーブルは、霜を減らし、ダウンタイムを回避します。自己再挿入ドアカーテンと組み合わせることで、ロールアップドアの長寿命が保証されます。 DYNACO M2 FREEZERロールアップドアは、人、製品、車両にとって安全です。フレキシブルドアカーテンには剛性のある部品がありません。怪我や損傷を防ぎます。
技術仕様
  • Unique refdyn-m2-fr
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションFreezer door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)4000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets