製品の公開
Dynaco High-Speed door M2 POWER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M2 POWER

Google翻訳”,
メンテナンスの必要性が低く、使いやすさと長寿命により、DYNACO M2 POWER高速ドアは、あらゆる工業ビル、倉庫、格納庫、生産、または輸送施設にとって理想的な外部ドアになっています。この中型の高速ドアは、欧州規格EN 12424のクラス4までの耐風性があります。悪天候でも、動作し続けます。その速いドアサイクルと組み合わせて、それは常にスムーズなビジネス活動を保証します。 DYNACO M2 POWER高速ロールアップドアの優れたタイトなシールは、建物の外の風、雨、雪、汚れ、寒さを防ぎます。高い開閉速度とともに、大幅なエネルギー節約を実現できます。剛性のある要素のないカーテンを備えたDYNACOM2POWERは、スタッフや機器にとって安全です。誤って外れた場合、ドアカーテンは開閉サイクルの後にサイドガイドに再び挿入されます。これにより、生産のダウンタイムが回避されます。
技術仕様
  • Unique refdyn-m2-p
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションOutside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)5500
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets