製品の公開
Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Google翻訳”,
ロールアップドアの全周に渡る優れたタイトなシールのおかげで、DYNACO M3 ALL WEATHER高速ドアは、欧州規格EN 12424のクラス4までの耐風性があります。この外部高速ロールアップドアは、建物を保護します。風、悪天候、極端な気温。エネルギーの節約と最適化された交通の流れ、ロジスティックおよび輸送活動を保証します。革新的なプッシュプルドライブテクノロジーにより、バラストを使用せずにDYNACO M3ALLWEATHER高速ドアを引き下げてドアを閉めます。強い逆風の下でも、外部の高速ロールアップドアは完全に機能し続けます。剛性のないカーテンを備えたDYNACOM3ALL WEATHERは、スタッフや設備に安全です。誤って外れた場合、ドアカーテンは開閉サイクルの後にサイドガイドに再び挿入されます。これにより、生産のダウンタイムが回避されます。
技術仕様
  • Unique refdyn-m3-aw
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションOutside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)8000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets