製品の公開
Dynaco High-Speed door M3 COMPACT
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M3 COMPACT

Google翻訳”,
DYNACO M3 COMPACTは、その大きな寸法により、産業およびロジスティクスにとって理想的なインテリアの柔軟な高速ロールアップドアです。その速いドアサイクルは、商品と人員のスムーズな内部交通を可能にします。内部の高速ドアは、湿気、湿気、ほこり、汚れを建物から守ります。柔軟なロールアップドアの全周に優れたシールと高い動作速度により、大幅なエネルギー節約が実現します。低いメンテナンス要件と高度なプッシュプルドライブテクノロジーにより、この高速ロールアップドアの長寿命と所有コストの削減が保証されます。カーテンに剛性のある要素がないため、DYNACOM3COMPACTフレキシブルロールアップドアはスタッフや機器にとって安全です。誤って外れた場合、ロールアップドアを開閉するだけで、ドアカーテンがサイドガイドに再挿入されます。
技術仕様
  • Unique refdyn-m3-com
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションInside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)11000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets