製品の公開
Dynaco High-Speed door M3 POWER
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door M3 POWER

Google翻訳”,
幅9m、高さ5.5mまでの寸法のDYNACOM3POWER高速ドアは、屋外での使用に最適な大型の高速ドアです。欧州規格EN12424に準拠したクラス3までの耐風性があります。その優れたタイトシールと高速ドアサイクルにより、大幅なエネルギー節約が可能になります。風や悪天候は建物から排除され、インフラストラクチャや商品を適切に保護します。集中的な使用を目的としたDYNACOM3Power高速ロールアップドアは、産業用建物、倉庫、または格納庫での集中的なインバウンドおよびアウトバウンドトラフィックを可能にします。これは、マテリアルハンドリング、交通の流れ、輸送活動を最適化するのに役立ちます。剛性のないカーテンを備えたDYNACOM3POWERロールアップドアは、スタッフや設備に安全です。誤って外れた場合、ドアカーテンは開閉サイクルの後にサイドガイドに再び挿入されます。これにより、生産のダウンタイムが回避されます。
技術仕様
  • Unique refdyn-m3-p
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションOutside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-12-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)9000
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets