製品の公開
Dynaco High-Speed door S-539 Atex Compact
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door S-539 Atex Compact

Google翻訳”,

防爆内装高速ドア

Dynaco S-539 ATEXカテゴリー2コンパクトは、爆発の危険性がある屋内エリアでの使用向けに設計されています。この急速巻き上げドアは、爆発の危険性がある環境で稼働する機器の認定機関であるApragazの認証を受けています。

すべての金属部品はステンレス鋼製で、非金属部品には帯電防止材または導電性材料が使用されています。この設計により、静電気の蓄積を防ぎ、火花の発生リスクを軽減します。

最適化された交通フロー

この高速ドアは、開閉速度が速く、人や物のスムーズで効率的な移動をサポートします。高性能なシーリングにより、室内の快適性を高め、空調管理を改善し、エネルギー消費量を削減します。

自動カーテン再挿入

衝撃が発生した場合、柔軟なカーテンはサイドガイド内で自動的に位置を変え、手動介入なしで動作を継続します。

技術仕様
  • Unique refdyn-S539-c
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションInside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)5500
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets