製品の公開
Dynaco High-Speed door S-555 Atex All Weather
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door S-555 Atex All Weather

Google翻訳”,
Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weatherは、爆発に敏感な環境や過酷な条件での外部アプリケーション向けに特別に設計されています。爆発の可能性のある雰囲気での使用について、Apragaz通知機関によって正式に承認されました。すべての金属部品はステンレス鋼であり、非金属部品は帯電防止または導電性材料で構成されているため、火花を発生させる可能性のある静電気の蓄積を回避します。動作速度と完璧なシーリング特性により、交通の流れが改善され、従業員の快適さ、環境制御、エネルギーコストの節約が実現します。完全に自己再挿入するDynacoS-555Cat.3 Atex All Weatherは、カーテンが誤って当たったときに、サイドガイドに自動的に再挿入します。
技術仕様
  • Unique refdyn-S5-aw
  • コレクションセットHigh speed door
  • コレクションOutside door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)5500
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets