製品の公開
Dynaco Sectional Door I-14F FRAME
Dynaco Europe NV

Dynaco Sectional Door I-14F FRAME

Google翻訳”,

Dynaco I-14F フレーム オーバーヘッド セクション ドアは、市場で最も安定したオーバーヘッド ドアの 1 つです。

機能性と外観の両方において、あらゆるタイプの建物に適しています。柔軟性が高いため、このドアはほぼあらゆる種類の環境に設置できます。ドアを開けると、ドアが屋根の下にスライドして上がり、ドアの開口部は完全にフリーになります。ドアはアルミニウムの管状プロファイルでできており、サンドイッチ パネルまたはアクリル窓が詰められています。このドアは光の導入量が高いため、最大限の照明が必要な作業環境に最適です。

Dynaco I-14F フレーム オーバーヘッド セクショナル ドアは、欧州指令および欧州標準化委員会 (CEN) が発行した規格のすべての操作要件と安全要件を満たすように設計されています。

仕様
  • Features

    • Max size: (W x H): 7250 x 6050 mm
    • Frame thickness: 44 mm
    • Frame material: Aluminium tubular frames
    • Filling: Windows or insulated sandwich panels or infills
    • Weight: 13 kg/m2
    • Colours: The Dynaco I-14F Overhead Sectional Door is available in any colour on request. As standard, the frames are delivered in natural anodized aluminium.
    • Colour outside (bottom section): 
      • Standard frame section: natural aluminium;
      • Optional panel section: available in the 14 standard pre-coated colours
    • Colour inside (bottom section): RAL 9002
    • Colours frames: Factory painting, all RAL colours
    • Colours infills: Factory painting, all RAL colours
    • Track types: 
      • Standard: SL
      • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Windows: Optional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
    • Passdoor: Optional: In door leaf with low threshold and standard threshold
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions


    Performance

    • Opening/closing speed: 
      • IDO7 operator: 0,25 m/s
      • IDO7 HD operator : 0,18 m/s
      • IDO7 2H operator: opening 0,5 m/s, closing 0,25m/s
    • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
    • Resistance to wind load, EN12424: Class 3 (≤ 4250 mm DLW)
    • Thermal transmittance, EN12428: 
      • 2,4 W/(m².K) triple acrylic glazing
      • 3,6 W/(m².K) double acrylic glazing
      • 5,7 W/(m².K) single acrylic glazing
      • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
    • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
    • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (no passdoor)
技術仕様
  • Unique refdynaco-i-14f-frame
  • コレクションセットIndustrial Doors
  • コレクションOverhead Sectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_76
  • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors