製品の公開
Dynaco Sectional Door I-18 P
Dynaco Sectional Door I-18 P
Dynaco Sectional Door I-18 P
    Dynaco Europe NV

    Dynaco Sectional Door I-18 P

    Google翻訳”,

    82 mm の断熱材を使用して構築された新しい DYNACO I-18 P は、優れた熱分離と大幅なエネルギー節約を実現するように設計されています。また、上部と側面の密閉性と耐水性の底部シールなどの革新的な機能により、職場での隙間風や結露を確実に最小限に抑えることができます。このオーバーヘッドセクショナルドアを使用すると、屋内環境を制御できるため、エネルギー消費を削減しながら最適な作業条件を作り出すことができます。

    新しい DYNACO I-18 P は、正確な仕様に合わせて構成できます。窓の有無を選択したり、11 の標準色から選択したり、工場で独自に塗装した色をリクエストしたりすることができ、幅広いトラックセットと寸法があるため、玄関のニーズに合わせて DYNACO I-18 P をカスタマイズできます。

    DYNACO I-18 P には、Dynaco I-14 P および Dynaco I 14 S と同じ高品質のデザイン オプションがあるため、複数のオーバーヘッド ドアがある場合は、それらを構成して均一なファサードを作成できます。

    最高の環境規制を満たすように構築された DYNACO I-18 P は、0.4W/m2K という非常に低い U 値で現在の要件を上回っています。これは、標準のオーバーヘッドセクショナルドア* よりも 2 倍効果的です。

    *U 値 0.46W/m2K の 5x5m DYNACO I-18 P オーバーヘッド セクション ドアと、U 値 1.0W/m2K の 5x5m Dynaco I-14 P オーバーヘッド セクション ドアに基づいて計算

    仕様
    • Features

      • Standard dimensions up to (W x H): 8000 x 6000 mm
      • Panel thickness: 82 mm
      • Panel material: Micro rilled
      • Filling: CFC-free polyurethane (PUR), flame retardant DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
      • Weight steel: 15 kg/m2
      • Color outside: 13 standard RAL colors
      • Color inside: RAL 9002
      • Track types: Standard: SL Optional: HL, VL, LL, HHL
      • Windows: Optional: FARP, FPRA or FARS
      • Passdoor: Not possible
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Opening speed: IDO7: 0.25 m/s IDO7 HD: 0.18 m/s IDO7 2H: opening 0.5 m/s,
      • Closing speed: 0.25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200000 door cycles or 10 years, when service/replacement program has been performed Springs: 20000 door cycles
      • Usage: Inside/outside, all type of industrial building where there is a need for high degree of insulation
      • Technology: Balancing by springs
    技術仕様
    • Unique refdynaco-i-18-p
    • コレクションセットIndustrial Doors
    • コレクションOverhead Sectional Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_75
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors