製品の公開
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
    EAE Group

    EAE Lighting - GALIS

    Google翻訳”,
    IP66保護等級のGALIS 24V/DCは、船舶や造船所などの湿度の高い環境での使用に最適です。3種類の照明オプションを備えた多機能設計で、ニーズに合わせて使い分けることができます。マグネット式フットセットを使用すれば移動式照明として、また固定式フットセットを使用すれば可動式ボディとして、2通りの使い方が可能です。アルミ押出成形技術を採用した環境に優しい照明器具として、自然環境への配慮と耐衝撃性による長寿命を実現しています。GALISは24V/DC電圧で動作し、効率的なエネルギー使用をサポートし、お客様の期待に応えます。
    仕様
    • Housing: Aluminium Extrusion

      Diffuser: Serigraphy Glass

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 24V DC 50/60 Hz

      Power: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted

    技術仕様
    • Unique refgalis
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションLinear Etanj
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ