製品の公開
EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL SURFACE MOUNTED

Google翻訳”,
STLは、単体モジュールとして、または長いライン状に組み合わせて途切れることのない直線照明システムとして使用できます。表面に設置できるだけでなく、取り付け用アクセサリーを使用することで、ペンダント照明としてリビングスペースにスタイリッシュな雰囲気を添えることができます。STLは設置場所に新たな雰囲気を演出し、建築エリアに必要な途切れることのない照明を提供します。
仕様
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

    IP: IP20

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80

    Installation: Surface Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

技術仕様
  • Unique refstl_surface_mounted
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ