製品の公開
EAE Lighting - GALIS ZONE II
EAE Group

EAE Lighting - GALIS ZONE II

Google翻訳”,
先進的な機械特性を備えたGALIS EX-PROOFは、爆発の危険性が高いZONE 2/21の照明ニーズを確実に満たします。アルミ押出成形ハウジングは環境に優しく、放熱性に優れているため、業務用LEDをより効率的に稼働させることができます。
仕様
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 19 W / 23 W / 28 W / 37 W / 55 W / 70 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006 Metallic Grey

    Installation: Surface Mounted

技術仕様
  • Unique refgalis_zone_ii
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションExproof Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ