製品の公開
EAE Lighting - GIZA RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - GIZA RECESSED

Google翻訳”,
GIZAは埋め込み設置型で、店舗、展示ホール、会議室、廊下などのスタイリッシュな空間など、あらゆる場所で建築的な一体感を保ちます。本体高さ75mmのGIZAは、狭いスペースへの設置を容易にし、深く配置されたリフレクター構造によりグレアの発生を抑え、高効率光学設計レンズにより50°と80°の配光を実現します。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical: 50° Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 12W / 15W / 20W / 24W / 28W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

技術仕様
  • Unique refgiza_recessed
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ