製品の公開
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO WALL LAMP

    5つ星のうち4.44.4(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    建築空間をスタイリッシュに装飾的に引き立てるVENOは、クリーンな光出力でシャープな影を和らげます。多様な光量とルーメンオプションを備えた多機能設計で、奥行きのある光源により、目が疲れにくい照明体験を提供します。
    仕様
    • Housing: Aluminum Housing

      Optical System: Reflector

      Optical Angles: 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 8W / 10W / 12W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Surface Mounted

    技術仕様
    • Unique refveno_wall_lamp
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションSurface / Pendant Mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Wall fixture
    • UNSPSC39111503
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ