製品の公開
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRONA

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    Gpronaは、最大160 lm/Wの効率を誇るメタルハライド投光器の代替として、コスト効率に優れた照明を提供します。最適化されたハウジング寸法、高いIP保護等級のボディ、そして耐衝撃性に優れた強化ガラス表面により、Gpronaはあらゆる屋外用途に最適です。用途に合わせてカスタマイズ可能なハンガーセットオプションもご用意しています。DALI、1-10V、DIMKO、RF制御オプションもご用意しています。
    仕様
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: Asymmetric Reflector

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Light Source: SMD LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +50 °C

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Installation: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    技術仕様
    • Unique refgprona
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションFloodlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ