製品の公開
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    5つ星のうち4.44.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    洗練されたデザインの新しいハウジングと高効率の電子設計により、Prolit V.3は、様々な用途に対応するルーメンパッケージと、幅広い光学系の選択肢を提供します。最大146lm/Wの効率で、高い省エネを実現します。従来の低効率照明システムの置き換えに最適です。
    仕様
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens / Sport Lens / 0 Tilt

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -20 °C / +60 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    技術仕様
    • Unique refprolit
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションFloodlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ