製品の公開
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

Google翻訳”,
液漏れ防止構造により長期使用が可能で、ルーメンとワット数の幅広い選択肢をご用意しています。高度なLED技術により最高のエネルギー効率を実現し、爆発性環境の照明要件を完全に満たすように設計されています。
仕様
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -20 °C / +55 °C

    Housing Colors: MW 3004 (Black)

技術仕様
  • Unique refprolit_exproof
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションExproof Lighting
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ