製品の公開
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT

    Google翻訳”,
    汎用HID投光器の効率的な代替品として、幅広い光学系の選択肢を備え、低照度エリア、建物周辺、ファサード照明など、幅広いニーズに対応します。超軽量・コンパクトな筐体設計により、最高の性能、容易な設置、高い機械耐性を実現したPROLIT KOMPAKTは、多目的投光器アプリケーションに最適なソリューションです。DALI、1-10V、DIMKO制御オプションをご用意しています。
    仕様
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Sanded Glass / Tempered Glass

      Optic Angles: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asymmetric Lens / Sport Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: SW 306G

      Installation: Floor Mounting

    技術仕様
    • Unique refprolit_kompakt
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションFloodlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ