製品の公開
EAE Lighting - LUP PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - LUP PENDANT

Google翻訳”,
建築空間向けに丸型と角型の2つの形状で設計されたLUPは、ホテル、オフィス、病院から住宅まで、幅広い用途で空間にエレガントな雰囲気を添えます。様々なエリアに最適な出力、光色、角度、制御の組み合わせを可能にするオプション製品と組み合わせることで、最適な配光を実現します。必要な照明角度に合わせてレンズを簡単に取り付け位置を変更できるLUPは、クリアな光を捉え、空間に美しい外観を演出します。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Pendant

技術仕様
  • Unique reflup_pendant
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ