製品の公開
EAE Lighting - TORNADO
EAE Group

EAE Lighting - TORNADO

Google翻訳”,
TORNADO WATERPROOFは、伝統的なボディ構造により、経済性とエネルギー効率のバランスが求められるプロジェクトに最適です。多様なルーメンパッケージとサイズオプションをご用意しており、ユーザーに柔軟な選択肢を提供します。IP66保護等級により湿気の多い場所でも完全な保護を提供するだけでなく、表面実装設計により設置も容易です。ポリカーボネート製オパールカバーにより、より均一な光出力を実現します。
仕様
  • Housing: PC Body

    Diffuser: Translucent PC diffuser with nano optics (high mechanical resistance, UV resistant)

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 7021

    Installation: Surface-Mounted

技術仕様
  • Unique reftornado
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションLinear Etanj
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ