製品の公開
EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2
EAE Group
アーカイブ

EAE Lighting -- VLX ETANJ V.2

5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)

 VLX LED is economic and optimal lighting solution for projects which need both economy and energy efficiency.It has variable lumen output and lenght options,PC or metal cover locking clips.

仕様
  • Housing               :              Polycarbonate Body (RAL 9003), metal clips

    Diffuser               :              Polycarbonate Opal Cover

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              28 W / 38 W / 55 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP          :              IP65 Installation         :              Surface mounted

技術仕様
  • Unique refvlx_etanj_v2
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションLinear Etanj
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring