製品の公開
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    Google翻訳”,
    PIXA MIDIは2種類のボディ構成からお選びいただけます。LED光源を採用したPIXA MINIは、エネルギー効率に優れ、長寿命でメンテナンスコストを最小限に抑える革新的な照明器具です。光源を奥深く配置することで、グレアを発生させることなくクリアな光を出力します。照明デザインに応じて、2700Kから6500Kまでの色温度を選択できます。
    仕様
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector

      Optical Angles: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Grade: IP20

      Impact Resistance (IK): IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power Consumption: 20 W / 27 W

      Light Source: COB LED

      Correlated Color Temperature (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Color Rendering Index (CRI): >80 / >90

      Operating Temperature Range: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted / Plasterboard

    技術仕様
    • Unique refpixa
    • コレクションセットEAE Lighting
    • コレクションDownlight / Spotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ