製品の公開
EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - BLOOM IP65 RECESSED

Google翻訳”,
BLOOM IP65は、医療製品、医療機器製造、手術室、集中治療室など、清潔さと衛生が求められる多くの分野の基準に適合した理想的な照明ソリューションを提供します。オパール拡散板により、目の疲れを軽減する均一な照明を提供します。
仕様
  • Housing: Sheet Metal Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 24 W / 36 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

    Housing Colors: RAL 9003

    Installation: Recessed

技術仕様
  • Unique refbloom_ip65_recessed
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションRecessed Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鉄板
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ