製品の公開
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord
    Eaton

    1U Rack-Mount Power Strip, 120V, 15A, 5-15P, 12 Outlets (Right-Angled Widely Spaced), 15-ft. Cord

    Google翻訳”,
    Tripp Lite の RS-1215-RA パワー ストリップは、汎用性の高いマルチマウント キャビネットで 15A 容量の AC 配電を提供します。取り外し可能な取り付けフランジは、ラックマウント、ウォールマウント、およびカウンター下の設置用に構成可能です。任意の 19 インチに取り付けた場合、1 ラック スペース (1U) しか使用しません。 EIA 基準を満たすラック。 RS-1215-RA は、フィルタリングされていない電気パススルーにより、ラック エンクロージャ、ネットワーク クローゼットなどで代替波形 UPS または発電機の電力を分配するのに最適です。 12 個の NEMA5-15R コンセント (前面に 6 個、背面に 6 個) が直角に配置されています (接地ピンが下部にある)、15 フィート。 AC 電源コードと、偶発的な電源オフのリスクを防ぐカバー付きの照明付き電源スイッチ。プラグ/コンセント: 入力: NEMA 5-15P 出力: 12 x NEMA 5-15R (前面に 6 個、背面に 6 個) 電気: 120V AC、50/60Hz、15A (NEMA 5-15R 壁コンセントが必要)ラックマウント(1ラックスペース/1U使用)、壁掛け、カウンター下など
    仕様
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 9.30 x 2.25 x 20.30

      Shipping Weight (lbs.) 5.10

      Unit Dimensions (hwd / in.) 1.75 x 17.5 x 4.5

      Unit Weight (lbs.) 4.6

      Material of Construction Sheet metal

      Included Mounting Accessories Rackmount flanges

      Integrated Keyhole Mounting Slots No

      Receptacle Color Black

      Color (AC Line Cord) Black

      Color Black

      Form Factors Supported 1U rackmount, wall-mount and undercounter installation supported

      Outlets Measurement (Center to Center) Distance between Front outlets = 51.6mm; Distance between Rear outlets = 71.1mm

      Anti-Microbial Protected No

      TVSS Grounding Back panel nut-and-bolt grounding lug

      UL1363 (Power Tap) UL1363 (UR status)

      cUL / CSA (Canada) cUL

      Product Warranty Period (Worldwide) Lifetime limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refRS1215-RA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.75
    • 幅(inch)17.5
    • 奥行き(inch)4.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)4.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHydronic and Steam Energy Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution