製品の公開
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
    Eaton

    48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels

    5つ星のうち4.54.5(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    SmartRack エンクロージャは、IT 環境におけるセキュアで高密度のサーバーおよびネットワーキング アプリケーション向けに設計されています。冷却、配電、およびケーブル管理を統合するように設計された SmartRack エンクロージャは、ミッション クリティカルな機器の理想的な住宅となります。すべての EIA-310-D 準拠の 19 インチ機器との互換性を保証する、ベンダー中立の角穴/ケージ ナット マウント垂直ケーブルマネージャ. 調整可能な取り付けレールには、時間のかかる測定を不要にする見やすい深さインデックスが含まれています. 軽量のモジュラードアとサイドパネルにより、安全で便利なサービスアクセスが提供されます. 統合された結合タブにより、標準的なデータセンターの結合アプリケーションでエンクロージャを列に組み合わせることが容易になります. SmartRackエンクロージャは最大 3000 ポンドを保持し、冷却、ケーブル管理、配電、および監視機能をサポートし、重要なサーバーとネットワーク機器をノンストップで動作させます. 穴あきドアにより、サーバー メーカーの要件を超える前面から背面への大規模なエアフローが可能になります. エンクロージャはホットアイルと完全に互換性があります. /コールドアイル データセンター構成。
    仕様
    • Rack Height 48U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 89 x 23.63 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 95.00 x 26.00 x 45.00
      Shipping Weight (lbs.) 357.00

      Unit Weight (lbs.) 309
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSR48UB
    • コレクションセットRack Enclosures
    • コレクションTop 3 Rack Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)89
    • 幅(inch)23.63
    • 奥行き(inch)43
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)309
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70
    • Uniclass2015詳細Electrical power generation and distribution entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution