製品の公開
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    5つ星のうち4.64.6(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    標準の 42U SmartRack の WIDE バージョン。このエンクロージャーは、標準の 600mm 幅 (24 インチ) に対して、750mm 幅 (30 インチ) です。この余分な幅により、高密度の機器の設置が可能になります。これにより、ケーブル管理と PDU のラック側面への取り付けが可能になり、適切な冷却のためにこれらのアイテムが気流から外れないようにすることができます。標準の SmartRack のすべての機能がこれらのワイド ラックに引き継がれ、アクセサリを相互に使用できるようになります。
    仕様
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSR42UBWD
    • コレクションセットRack Enclosures
    • コレクションTop 3 Rack Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)78.5
    • 幅(inch)29.53
    • 奥行き(inch)43
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)365
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution