製品の公開
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included
    Eaton

    42U Wide Server Rack, Euro-Series - 800 mm Width, Expandable Cabinet, Doors & Side Panels Included

    5つ星のうち4.24.2(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    幅の広いサーバー ラックは、42U のラック機器とサイド ケーブル管理に対応 この SmartRack® 42U サーバー ラックは、ネットワーク ワイヤリング クローゼット、小売店、教室、バック オフィス、およびラックマウント IT 機器が不可欠なその他のエリア向けに設計されています。幅は 800 mm で、ラックの側面に沿ってケーブル管理と PDU を取り付けるためのスペースを確保し、前面から背面への自由な空気の流れを可能にします。 SRX42UBWD は、頑丈なブラック パウダー コーティング仕上げの頑丈なスチール製で、最大固定耐荷重は 1360 kg、最大回転耐荷重は 1020 kg です。重要な機器を安全に保ちます リバーシブルのフロント ドア、スプリット リア ドア、ハーフサイズのサイド パネルがしっかりとロックされ、損傷、改ざん、盗難を防ぎます。ドア、サイド パネル、トップ パネルはクイック リリース用に設計されており、接続された機器やケーブルに簡単にアクセスできます。便利な上部アクセス ポートと開いた底部により、キャビネットを介してケーブルを簡単に配線できます。通気口付きのドアにより、前面から背面への十分な空気の流れが可能になり、機器を涼しく保ち、最高の状態で機能させることができます。簡単なエンクロージャーと機器の設置 この 42U サーバー キャビネットは完全に組み立てられた状態で出荷され、設置済みのキャスターを使用して迅速かつ簡単に導入できます。レベラー調整で安定。 4 つの取り付けレールは 6.35 mm 刻みで調整できるため、深さ 850 mm までの機器に対応できます。工具不要の 0U マウント レールにより、最大 4 つの互換性のある PDU と垂直ケーブル マネージャーをすばやく取り付けることができます。複数のエンクロージャを一列に連結できるように設計 組み込みの連結ブラケットにより、2 つ以上のラック キャビネットを一列に組み合わせることができます。中心間の幅は 800 mm に設定できます。ペイメント カード業界標準に適合 SRX42UBWD は、PCI DSS (ペイメント カード業界データ セキュリティ標準) 準拠に必要な物理的機器とメディア セキュリティを提供します。これは、クレジット カード情報を処理、保存、送信する企業にとって不可欠です。
    仕様
    • Rack Height 42U

      Maximum Device Depth (cm) 84.99

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 211.89 x 85.00 x 108.84

      Shipping Weight (kg) 178.26

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 80.00 x 104.80

      Unit Weight (kg) 178.26

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1,361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1,021

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Factory Preset Rack Depth (mm) 705

      Maximum Device Depth (mm) 850

      Minimum Device Depth (mm) 102

      Grounding Lug Front and Back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSRX42UBWD
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)78.5
    • 幅(inch)31.5
    • 奥行き(inch)42.85
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)393
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70
    • Uniclass2015詳細Electrical power generation and distribution entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution