製品の公開
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
    Eaton

    25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    Google翻訳”,
    Tripp LiteのSR25UBプレミアムSmartRackエンクロージャーキャビネットには、ラック機器の設置とラック機器のメンテナンスを簡素化するように設計された機能が満載です。上部と下部のケーブルルーティングポート、効率的なエアフローを促進する穴あきドアとサイドパネル、調整可能な垂直取り付けレールなど。また、SmartRackファミリーの一部として、SR25UBはTripp Liteの幅広いラックマウントアクセサリと互換性があり、あらゆる要件に合わせてソリューションをカスタマイズできます。 SR25UBは、迅速な設置のために完全に組み立てられた状態で出荷され、5年間の保証が付いています。 SR25UBの容量は25Uで、すべての標準的な19インチラック機器と互換性があります。垂直レールの前部と後部のペアは、正方形の取り付け穴を備えており、簡単に参照できるようにラックスペースによって番号が付けられています。レールは、4〜37インチの機器の深さに対応するために、1/4インチ刻みで調整可能です。調整はすばやく便利です。レールを緩め、希望の深さまでスライドさせて、ネジを元に戻します。レールには正方形の取り付け穴があり、付属の取り付けハードウェア(2250ポンドの回転容量)で最大3000ポンドの機器をサポートできます。 SR25UBは、ロック式のリバーシブルフロントドアとロック式の取り外し可能なサイドパネルを備えており、すべての機器に安全で確実な設置を提供します。これにより、設置された機器への不正アクセスを防ぎ、許可された担当者が検査、メンテナンス、および機器の交換を簡単に実行できるようになります。
    仕様
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 25

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 94.0

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 55 x 27.75 x 47

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 139.7 x 70.48 x 119.38

      Shipping Weight (lbs.) 237

      Shipping Weight (kg) 106.65

      Unit Dimensions (hwd / in.) 49 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 124.46 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 195

      Unit Weight (kg) 88

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1360.8

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1020.6

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.49

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    技術仕様
    • Unique refSR25UB
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)49
    • 幅(inch)23.63
    • 奥行き(inch)43
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)195
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-37 11 15
    • OmniClassタイトルCommunication Racks
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution