製品の公開
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    5つ星のうち3.43.4(23 レビュー)
    Google翻訳”,
    TrippLiteのSmartRack18Uミッドデプスラックエンクロージャキャビネットには、ラック機器の設置とラック機器のメンテナンスを簡素化するように設計された機能が満載です。上部と下部のケーブルルーティングポート、効率的なエアフローを促進する穴あきドアとサイドパネル、調整可能な垂直取り付けレールなど。また、SmartRackファミリーの一部として、SR18UBはTripp Liteの幅広いラックマウントアクセサリと互換性があり、あらゆる要件に合わせてソリューションをカスタマイズできます。 SR18UBは、迅速な設置のために完全に組み立てられた状態で出荷され、5年間の保証が付いています。 SR18UBは、すべての標準的な19インチラック機器と互換性があり、正方形の取り付け穴を備えた垂直レールの前面と背面のペアを備えています。レールは1/4インチ刻みで調整可能で、3〜32.5インチの機器の深さに対応し、標準的なサーバーの設置に最適です。調整はすばやく便利です。レールを緩め、希望の深さまでスライドさせて、ネジを元に戻します。レールには正方形の取り付け穴があり、付属の取り付けハードウェアで最大1,000ポンドの機器をサポートできます。エンクロージャー内の各ラックスペースには、簡単に参照できるように番号が付けられています。 SR18UBは、ロック式のリバーシブルフロント/リアドアとロック式の取り外し可能なサイドパネルを備えており、安全で確実な設置が可能です。これにより、設置された機器への不正アクセスを防ぎ、許可された担当者が検査、メンテナンス、および機器の交換を簡単に実行できるようになります。
    仕様
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 18 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 41.61 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 105.68 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 123 Shipping Weight (kg) 55.79 Unit Dimensions (hwd / in.) 35.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 90.42 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 105 Unit Weight (kg) 47.63 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS; UL/CSA 60950-1 Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSR18UB
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)35.6
    • 幅(inch)23.63
    • 奥行き(inch)33.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)105
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution