製品の公開
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 24U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    5つ星のうち4.44.4(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    Tripp Lite の SmartRack 24U ミッド デプス ラック エンクロージャ キャビネットには、ラック機器の設置とメンテナンスを簡素化する機能が満載されています。上部と下部のケーブル ルーティング ポート、効率的な空気の流れを促進する穴あき前面および背面ドア、頑丈な側面パネル、調整可能な垂直マウント レールなどです。また、SmartRack ファミリーの一部である SR24UB は、Tripp Lite の幅広いラックマウント アクセサリと互換性があり、あらゆる要件を満たすようにソリューションをカスタマイズできます。SR24UB は、迅速に設置できるように完全に組み立てられた状態で出荷され、5 年間の保証が付いています。SR24UB は、すべての標準 19 インチ ラック機器と互換性があり、正方形の取り付け穴が付いた垂直レールの前面と背面のペアを備えています。レールは 1/4 インチ単位で調整可能で、3 ~ 32.5 インチの機器の深さに対応し、標準的なサーバー設置​​に最適です。調整は迅速かつ便利で、レールを緩めて目的の深さまでスライドさせ、ネジを締めるだけです。レールには四角い取り付け穴があり、付属の取り付けハードウェアを使用して最大 1,000 ポンドの機器を支えることができます。エンクロージャ内の各ラック スペースには番号が付けられており、簡単に参照できます。ロック付きのリバーシブルな前面/背面ドアと、ロック付きの取り外し可能なサイド パネルを備えた SR24UB は、すべての機器を安全かつ確実に設置できます。
    仕様
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 24 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 46 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 116.84 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 136 Shipping Weight (kg) 61.69 Unit Dimensions (hwd / in.) 45.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 115.82 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 123 Unit Weight (kg) 55.79 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSR24UB
    • コレクションセットCabinets & Open-Frame Racks
    • コレクションRack Enclosure Cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)45.6
    • 幅(inch)23.63
    • 奥行き(inch)33.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)123
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution