製品の公開
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Google翻訳”,

    頑丈なラックには、エッジ コンピューティング、エンタープライズ、その他のミッション クリティカルな IT アプリケーションで使用される大規模な AI サーバーが収容、整理、保護されます。

    仕様
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large servers, cables and cable managers
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refSRH42UWDP54
    • コレクションセットRack Enclosures
    • コレクションTop 3 Rack Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - IT設備
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードEn_70_30
    • Uniclass2015詳細Electricity distribution and transmission entities
    • MasterFormat 2014 コード33 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Utilities
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units